Опубликуйте свои продукты
NCB / NCB‑E Primary Boiler Manifold (Legacy)
Navien

NCB / NCB‑E Primary Boiler Manifold (Legacy)

• Primary loop manifold designed to work on NCB and NCB‐E models for fast, clean installations.

• 1 year warranty from date of purchase.

Cпецификация
  • Model GFFM-MCOZUS-001

    Width 16"

    Depth 14.4"

    Weight 9 lb.

    Connection Type FNPT | SWEAT

    Connection Size (Ø) 1" | 1 1/4 | 1/4 | 3/4

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGFFM-MCOZUS-001
  • Тип продукцииPlumbing, Boiler Accessories, Manifolds
  • Группа продукцииLegacy Primary Boiler Manifolds
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вЮжная Корея
  • Страна-производительЮжная Корея
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы