Опубликуйте свои продукты
NHW700‑AI Non‑Condensing Tankless Water Heater
Navien

NHW700‑AI Non‑Condensing Tankless Water Heater

The NHW-A is a great option for homeowners who want to save money on their energy bills, reduce their carbon footprint & enjoy faster hot water with no cold water sandwiches, thanks to the built-in recirculation pump and buffer tank. Choose NHW-AI if installing indoors, and NHW-AE for exterior installation.

Cпецификация
  • Model NHW-160AI | NHW-180AI | NHW-199AI

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 10,700-160,000 BTU/H | 10,700-180,000 BTU/H | 10,700-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.81

    Width 17.3"

    Height 26.5"

    Depth 10.3"

    Weight 60 lb. | 65 lb.

    Installation Type Indoor wall-hung

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNHW700-AI-Series-Tankless-Water-Heaters
  • Тип продукцииTankless Water Heaters
  • Группа продукцииNon‑Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-01-23
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вЮжная Корея
  • Страна-производительЮжная Корея
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели