Опубликуйте свои продукты
Curt 090
Curt 090
Curt 090
Curt 090
Curt 090
    NC Nordic Care

    Curt 090

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
    Curt is the chair Björn’s bigger brother. Wider, more round and more generous, but with the same kind of design. Feel free to mix the two in the same area. The chair Curt sutis both as a lounge chair and as a classic dining chair. For an extra nice and relaxing experience Curt is also available as a rocking chair (please see article number 089 and 091). Curt has a classy and characteristic design. Feel free to mix colours and fabrics as you like and choose what kind of feeling and look your Curt should transmit.
    Cпецификация
    • Curt is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. It is available as clear lacquered birch or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... If you go for the wooden seat you can add a shep fur pad that is cut to match the chair.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcurt-090
    • Тип продукцииCurt
    • Группа продукцииFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)810
    • Ширина (мм)570
    • Глубина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS