Опубликуйте свои продукты
Curt 091
Curt 091
Curt 091
Curt 091
Curt 091
    NC Nordic Care

    Curt 091

    Curt is not only a chair. Sometimes it is also a rocking chair. The rocking chair can give you an extra nice and relaxing experience. Feel free to mix Curt chairs with Curt rocking chairs in the same area. Curt has a classy and characteristic design. Feel free to mix colours and fabrics as you like and choose what kind of feeling and look your Curt should transmit.
    Cпецификация
    • Curt is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. It is available as clear lacquered birch or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... If you go for the wooden seat you can add a shep fur pad that is cut to match the chair.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcurt-091
    • Тип продукцииCurt
    • Группа продукцииFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)830
    • Ширина (мм)570
    • Глубина (мм)840
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)12
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS