Опубликуйте свои продукты
Humlan 370
Humlan 370
Humlan 370
Humlan 370
    NC Nordic Care

    Humlan 370

    4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)
    Humlan (bumblebee) chair is the fourth member of the Humlan family. Just like the rest of the family, this little bumblebee has a soft and embracing shape with a good seat height. It is also flexible; choose the same or different fabric for the seat and back. The fabric is removable for laundry, which is of course comfortable but above all in line with NC’s sustainability policy.
    Cпецификация
    • Humlan thrives both with or without its family, alone or in groups, as well as in any environment. 

      Humlan legs is available in birch or oak clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhumlan-370
    • Тип продукцииHumlan
    • Группа продукцииFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)810
    • Ширина (мм)580
    • Глубина (мм)570
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)9
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS