Опубликуйте свои продукты
Kurbits 328
Kurbits 328
Kurbits 328
    NC Nordic Care

    Kurbits 328

    A comfortable footstool with a cushion. The fabric is removable and it is attached to the footstool with pushbuttons. The footstool is intented to be used together with the two Kurbits armchiars (324 and 325). The footstoolis available as clear lacquered or stained. Kurbits is a family of chairs and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art.
    Cпецификация
    • Available in the Kurbits family is also a sofa, a chair and two different armchairs.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkurbits-328
    • Тип продукцииKurbits
    • Группа продукцииFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)440
    • Ширина (мм)390
    • Глубина (мм)630
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)10.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель