Опубликуйте свои продукты
Linnea 330
Linnea 330
    NC Nordic Care

    Linnea 330

    Linnea bench is available in two different seating heights. A traditional height of 45 cm and a higher version with a seating height of 63 cm. This is the lower version. The bench is designed in an innovative and playful design that encourages the user to either put the feet up or sit straight up with the feet on the floor/footrest. The bench is ideal in a school corridor where youngsters hang out between classes.

    Cпецификация
    • Linnea bench is produced in birch FSC 100% and has the Möbelfakta label, so it is an excellent environmetally friendly choice. Linnea is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlinnea-330
    • Тип продукцииLinnea
    • Группа продукцииFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)750
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)400
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)14
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Описание Uniclass 2015Benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Benches
    • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Наименование OmniClassBenches