Опубликуйте свои продукты
Plockepinn 050
Plockepinn 050
Plockepinn 050
    NC Nordic Care

    Plockepinn 050

    Plockepinn is a stool and bench, which is unique in its construction. First the bar stool, with a height of 76cm, was developed, which this article number refers to. The design was so well received that the stool soon got two more family members; a lower bar stool with a height of 63 cm, and a bench.

    Cпецификация
    • Plockepinn is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Plockepinn is a very good choice from a sustainability perspective. It is produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta requirements.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаplockepinn-050
    • Тип продукцииPlockepinn
    • Группа продукцииFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)760
    • Ширина (мм)370
    • Глубина (мм)370
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Описание Uniclass 2015Stools
    • Номер OmniClass23-21 23 39 11
    • Наименование OmniClassResidential Bar Stools