Опубликуйте свои продукты
Rialto 438 H
Rialto 438 H
Rialto 438 H
Rialto 438 H
Rialto 438 H
    NC Nordic Care

    Rialto 438 H

    4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)

    The high version of Rialto bar chair (not bar stool, becuase it has a back). The Rialto chairs are inspired by the Rialto Bridge in Venice, Italy. The edgy shapes and forms of the bridge inspired the designer Peter Andersson to design this trendy chair. 

    The chair with its practivcal “hook”, on which you can hang a bag or a jacket, is today a familiar feature in Scandinavian restaurants and cafés.

    Cпецификация
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Rialto is available with wooden seat and back or fixed upholstered seat and back. 

      The whole Rialto family of chairs have sound absorbers as optional extras if you wish to reduce the noice level in the area.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrialto-438h
    • Тип продукцииRialto
    • Группа продукцииFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1100
    • Ширина (мм)440
    • Глубина (мм)480
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)7.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS