Опубликуйте свои продукты
Twist 024
Twist 024
Twist 024
Twist 024
    NC Nordic Care

    Twist 024

    The idea for the Twist stool comes from the geometric polygons of mathematics, also called polygons. The pallet has twenty-four sides that create the illusion of a round stool seat. Thanks to the straight sides of the seat, the legs are “locked” to each other when stacking. The stool can be stacked endlessly and when many stools are stacked on top of each other, a closed and beautiful side is created, reminiscent of older classical columns.


    Cпецификация
    • Twist is available as clear lacquered or as stained.

      ADDED VALUES

      • Stackable
      • Creates a beautiful pillar when stacked
      • Easy to place
      • Can be used as a side table


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtwist-024
    • Тип продукцииTwist
    • Группа продукцииStool
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)410
    • Глубина (мм)410
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS