Опубликуйте свои продукты
Yes 097
Yes 097
Yes 097
Yes 097
    NC Nordic Care

    Yes 097

    The design chair you cannot help noticing. A rounded back that turns into armrests. Sticks in the back that form an innovative pattern. Yes chair is available with wooden seat or fixed upholstered seat. 

    Cпецификация
    • Yes chair is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      If you go for a wooden seat we would highly recommend to add our beautiful sheep fur pad with article code Fårskinnsrondell 1010.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаyes-097
    • Тип продукцииYes
    • Группа продукцииFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)720
    • Ширина (мм)510
    • Глубина (мм)510
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)7
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS