Опубликуйте свои продукты
Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane
Newton Waterproofing Systems Ltd

Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S is a two-component, cementitious, modified-polymer waterproofing membrane with membrane with high adhesion, designed for the internal and external waterproofing of concrete and steel elements of water-retaining and water-resisting structures such as reservoirs, water tanks, below ground structures, podium decks, and parking areas.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNewton103_S
  • Тип продукцииNewton
  • Группа продукцииRe-Seal System
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалPolymer-modified cementitious
  • Вспомогательный материалPolymer-modified cementitious
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНFilter membranes
  • Код ССКПУ ООН40161507
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96_52
  • Описание Uniclass 2015Membrane water filters
  • Код CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 15 11
  • Наименование OmniClassDampproofing Membranes