Опубликуйте свои продукты
Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete
Newton Waterproofing Systems Ltd

Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete

The active chemicals within Newton 104 combine with the free lime and moisture present within the capillaries to form insoluble crystalline complexes which effectively block the capillaries and any minor shrinkage cracks to prevent any further movement of moisture to provide a totally dry surface to the concrete.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNewton104
  • Тип продукцииNewton
  • Группа продукцииRe-Seal System
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЦемент
  • Вспомогательный материалSand
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНFilter membranes
  • Код ССКПУ ООН40161507
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96_52
  • Описание Uniclass 2015Membrane water filters
  • Код CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 15 11
  • Наименование OmniClassDampproofing Membranes