Опубликуйте свои продукты
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone

    Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone

    The beauty of LumiStone Translucent Natural Stone Slabs is a new dimension in natural stone slabs through which light can penetrate through a unique manufacturing technique that can slice natural stones such as granite, marble and onyx as thin as 3. -5 mm. can then be spliced ​​onto the Backing Material, which is 8-12 mm. thick glass, making granite and marble that have never been translucent before. It is translucent and at the same time makes the already translucent onyx stone more translucent, which allows the stone pattern to stand out even more. LumiStone Translucent Natural Stone Slabs are ideal for decorating any part. Inside the building to create luxury and uniqueness
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNgernma_Translucent_Natural_Stone_LumiStone
    • Тип продукцииWall Finishes
    • Группа продукцииTranslucent Natural Stone
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-03-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2400
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)15
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКамень
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    • Масса нетто (кг)108
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Номер OmniClass23-15 15 19
    • Наименование OmniClassWall Coverings

    Доступно в регионах:

    Азия