Опубликуйте свои продукты
BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated Bowl Toilet
BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated Bowl Toilet
    Niagara

    BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated Bowl Toilet

    A powerful flush using only 1.0 GPF designed for light commercial applications.

    The Barron™ pressure assist toilet by Niagara provides a powerful, dependable flush for jobs that need it most. Designed for light commercial applications such as retail, healthcare and office buildings. This toilet’s bowl is elongated with a 10″ rough-in.

    • 1.0 GPF
    • Pressure-Assist Flush
    • MaP Score 1,000g
    • Fully glazed trapway for easy waste removal
    • WaterSense® Certified

    Left Handle Combo SKU: C44.110.01 

    Right Handle Combo SKU: C44.111.01

    Cпецификация
    • Features & Benefits

      • Extra large water surface for clean bowl after every flush
      • Chrome left and right handle options
      • Brass bolt set
      • ADA height available
      • WaterSense® Certified 1.0 GPF/3.8 LPF to save more water
      • Two-Piece Toilet
      • Toilet seat not included

      Certifications

      ASME A112.19.2/CSA B45.1
      WaterSense Certified
      California Energy Commission (CEC)
      CALGreen Compliant
      DOE – Energy Policy Act 1992

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbarron1-0-gpf-10-rough-in-elongated-bowl-regular-height-toilet
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииBarron
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC003527
    • Название ETIMDry toilet
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste