Опубликуйте свои продукты
CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type
Niinuma

CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type

Suitable for hanging down from ceiling, LED driver can be attached together or separate from Lamp unit. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Cпецификация
  • Beam Angle: 50 deg Lens (400/700/1000), 80 deg Lens (250/400/700) Country: Japan Dimension: 164 mm × 300 mm, 247 mm × 300 mm, 315 mm × 300 mm, 430 mm × 300 mm Lamp Envelope: LED Lamp Type: Pendant Lamp Wattage: 50 W, 90 W, 150 W, 280 W Lens Type: Transparent Life Span: 50000 hr Luminous Intensity: 5500 lm, 10800 lm, 17100 lm, 32200 lm Manufacturer Product Line: TU Series Mounting Type: Ceiling Region: Asia
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCLAIR_TU
  • Тип продукцииCLAIR High-Bay LED Lamp
  • Группа продукцииTU Series, Pendant Type
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вЯпония
  • Страна-производительЯпония
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCЛампа
  • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
  • Код ССКПУ ООН391016
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Описание Uniclass 2015Lamps
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Номер OmniClass23-35 45 15
  • Наименование OmniClassLamps