Опубликуйте свои продукты
Moravia -  LED urban luminaire
Moravia -  LED urban luminaire
Moravia -  LED urban luminaire
    Lorelux

    Moravia - LED urban luminaire

    Urban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).

    Moravia, with its retro look, perfectly integrates perfectly into contexts with special architectural and landscape features, illuminating squares, boulevards, roundabouts, city centres and pedestrian areas with elegance.

    The luminaire delicately illuminates the surrounding space, creating a fascinating scenario. It is available in two versions: with or without a polycarbonate diffuser.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMoravia
    • Тип продукцииUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Группа продукцииTHE classic COLLECTION
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)255
    • Ширина (мм)590
    • Глубина (мм)590
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)8.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures