Опубликуйте свои продукты
CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing
CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing
    NMC S.A

    CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing

    Polyethylene - based closed - cell foam pipe insulation, made of NMC Naturefoam®, which contains at least 50 % of renewable raw materials and recycled material, for heating and pluming.

    Cпецификация
    • · Thermal conductivity (EN ISO 8497):
      • 0,036 W/mK at 0 °C
      • 0,040 W/mK at 40 °C
      • 0,043 W/mK at 60 °C
      • 0,045 W/mK at 70 °C
      · Fire performance (EN 13501-1):
      [LIST] BLs1d0 (Thickness 9 + 13 mm)
      CLs1d0 (Thickness 20 + 25 mm) [/LIST]
      · Temperature range: 0 °C to +100 °C (EN 14707)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCLIMAFLEX
    • Тип продукцииFlexible Pipe Insulation
    • Группа продукцииFlexible pipe insulation
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
    • Номер OmniClass23-27 63 11
    • Наименование OmniClassPipe Insulation
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
    Похожие продукты