Опубликуйте свои продукты
Dr.Hardolass Antiviral-Microbial Nano-Glass Coating
NOHARA Group [野原グループ]

Dr.Hardolass Antiviral-Microbial Nano-Glass Coating

Nano-glass coating with antivirality and anti-microbial features.

It is recommended to apply onto frequently touched area such as lebber handle, switch box and so on and keep suppressing viral and microbial infestation quite a long time.

The coating can last more than 5 years and able to be applied onto almost any solid surface.

Amongst many test results, SIAA certificate known herrein Japan to be of the eminent certificates for antimicrobial and viral granted to our Hardolass coating as a proof of effectiveness and reliability.

NOHARA HOLDINGS Inc.

Cпецификация
  • Nano-glass coating liquid

    Net size: 20ml glass bottle applicable for 40㎡

    Installation method;
    pouring few beads of Hardolass coating on micro fiber towel and rub the appling area.  the glass coating will be formed after 5mins openning time.

    Major test certificate obtained;

    ISO21702;2019  Antivirality test
    ISO22196 Antimicrobial test
    Pencil hardness test   result:9H
    OECD skin Skin Irritation test
    Skin Sensitization test
    OECD oral toxicity test
    SIAA antiviral and microbial certificate

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdr-hardolass-pj
  • Тип продукцииHardolass
  • Группа продукцииDr.Hardolass
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2026-02-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Разработано вЯпония
  • Страна-производительЯпония
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Защитные покрытия
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНBacterial removal equipment
  • Код ССКПУ ООН47101504
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_06
  • Описание Uniclass 2015Barrier coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 96 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014High-Performance Coatings
  • Номер OmniClass23-13 25 23 11 11
  • Наименование OmniClassCoatings for Prevention of Biological Damage
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Доступно в регионах:

Азия