Опубликуйте свои продукты
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
    NOHARA Group [野原グループ]
    Архив

    N-PITA Steel

    This is available only Japan.

    Cпецификация
    • This is available only Japan.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаn-pita-steel
    • Тип продукцииN-PITA
    • Группа продукцииsteel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)910
    • Глубина (мм)200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтроительный гипс
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вЯпония
    • Страна-производительЯпония
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНGypsum board
    • Код ССКПУ ООН30161509
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_52_38
    • Описание Uniclass 2015Gypsum plasterboards
    • Код CSI MasterFormat 201409 20 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
    • Номер OmniClass23-13 19 00
    • Наименование OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes