Опубликуйте свои продукты
Kebne 4 outdoor gym
Nola

Kebne 4 outdoor gym

4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)
Kebne is not just another outdoor gym, but a centre for activity and exercise for the whole community. Designed with outdoor fitness in mind, Kebne is a system of three-dimensional frames for low-impact resistance training, overall body conditioning, stretching, flexing, fun and play. The design is comprised of five ergonomic units that provide stations for exercise in urban parks or in landscapes outside the city centre. Easy-to-understand diagrams are attached to the frames to show how the system can be used. Design: Kauppi & Kauppi
Cпецификация
  • Knock down system. Bolts to the ground with screws. When assembled and fixed into the ground (need to be mounted to foundation 20 cm under ground) Variants: Five models Height: 45-210 cm. Standard colors: Gray RAL 7016 antracit, Yellow RAL 1023 och red RAL 3009. Materials: Electro-plated powdercoated 38 x 2,5 mm steel pipe. Accoya® wood. PlacementThe frames can be attached to almost any surface material or cast in concrete, with room for a layer of cushioning to be added underneath. When assembled and fixed into the ground (need to be mounted to foundation 20 cm under ground)ExamplesFor schools, gardens, waterside parks and outdoor recreational areas.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKebne4_outdoor_gym
  • Тип продукцииSpecial Designs
  • Группа продукцииOutdoor activity
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)2100
  • Глубина (мм)140
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
4.3 из 5 звезд 4.3 (82)