Опубликуйте свои продукты
Sunday bench
Sunday bench
Sunday bench
Sunday bench
    Nola

    Sunday bench

    This generous seat is called Sunday, but it was designed for use every day of the week. Made from slats of Sioo-impregnated oak, the surface folds into three different heights. A multi-sided bench with no front or back, Sunday invites individuals to sit in comfort or recline in style. Sunday can seat as many individuals as several benches but occupies less space, offering a practical alternative to a furniture group.

    Cпецификация
    • Dimensions and weight:

      Height: 100 cm
      Height of seat: 37/70/100 cm
      Depth: 247 cm
      Width: 160 cm
      Weight: 164Kg

      Materials:

      Sioo-treated Oak.

      Steel: zinc plated, yellow powder coated yellow RAL 1018. Seat: Sioo-treated oak.

      Standard coloursRAL 1018Product number

      U16-83SIOO

      Additional description number

      C for any color of steel, start up fee.

      Assembly and placement:

      Requires no installation.

      Detached.

      Maintenance:

      Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.

      Download our general maintenance advice

      Character:

      A multi-sided bench with no front or back. Invites individuals to sit in comfort.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSunday_bench
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииBenches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)1470
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДуб
    • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)164
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    3.8 из 5 звезд 3.8 (67)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (81)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (18)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (35)