Опубликуйте свои продукты
A-Bench
Nola

A-Bench

3.0 из 5 звезд3.0(5 отзывы)

The elegant A-bench connects with the Nordic tradition of understated refinement and cool restraint. Although the bench may appear to be low-key, the methods underpinning its construction can be considered high design. The bench's cast aluminium base combines the armrests and runners in a form that supports two mahogany slats between them. The bench is suitable for interiors as well as outdoor spaces.

Cпецификация
  • Dimensions and weight:

    Length: 180 cm
    Width: 58/44,5 cm
    Height: 65 cm
    Sitting height: 42,5 cm

    Materials:

    Sandcast Aluminum
    Oiled Oak
    FSC-labeled Sipo mahogany

    The side supports are crafted in cast, sandblasted 100% recycled aluminium. The seat is made in oak, or alternatively, mahogany.

    Standard colours

    Product number

    U13-37 A-bench bänk

    Additional description number

    E = Oak
    MH = FSC labeled Sipomahogany

    Assembly and placement:

    Delivered fully assembled

    Freestanding. The base is equipped with holes to bolt it to the ground with M10 bolts. Bolts are not included with the bench.

    Maintenance:

    Oil as required.

    Variants:

    Oak or mahogany.

    Character:

    A simple bench with a striking profile.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаa-bench
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииBenches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)650
  • Ширина (мм)1800
  • Глубина (мм)580
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
3.8 из 5 звезд 3.8 (66)
4.3 из 5 звезд 4.3 (81)
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
4.4 из 5 звезд 4.4 (7)
4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)