Опубликуйте свои продукты
Alnön table
Nola

Alnön table

The trestle table is a design classic. The Vikings had their own version, and Napoleon’s army took theirs with them to battle sites all over Europe. Thomas Eriksson’s trestle table was designed with military-like efficiency, combining years of functionality with contemporary style. The collapsible legs fold easily underneath, making the table easy to store and quick to reassemble. The table’s length is longer than most tables of this type, and its oiled wooden slats make it extra durable. Design: Thomas Eriksson
Cпецификация
  • Fully assembled. Freestanding and attachable. Secure to the ground with fixtures U01-13. Oiled mahogany or teak should be oiled regularly, at least twice a year. Over time the mahogany will turn grey and teak will turn light grey. This efficient trestle table combines functionality with contemporary style.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаalnon-table
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)2100
  • Глубина (мм)750
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)40
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
4.3 из 5 звезд 4.3 (82)