Опубликуйте свои продукты
Blenda bicycle bollard
Blenda bicycle bollard
    Nola

    Blenda bicycle bollard

    Blenda is a bicycle stand that can also create a sleek barrier. Bicycles can be securely fastened to the upper portion, which provides spaces for locks to be attached.  The wheel and frame of the bicycle can be secured on either side. Blenda is an excellent choice for car parks where bicycle parking is required or an attractive substitute for outdoor bicycle racks in commercial areas. Blenda’s sleek, space-saving shape is an excellent alternative to outdoor bicycle racks in commercial areas, car parks or urban courtyards. Available with integrated light. Design: Blenda Design
    Cпецификация
    • Available with integrated light. Additional. Assembly: Ground-mounted version delivered fully assembled. Powder coated in black or grey. Can be obtained in any color for a start up fee. Powder coated aluminium. Placement: Ground-mounted or attachable. Ground-mounted 35 cm into the soil. Mounting bolts for M12. Maintenance-free.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаblenda_bicycle_bollard
    • Тип продукцииBicycle environment
    • Группа продукцииBicycle bollards
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)240
    • Глубина (мм)240
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)5.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    3.8 из 5 звезд 3.8 (68)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (82)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (18)