Опубликуйте свои продукты
Bollnäs Table
Nola

Bollnäs Table

Bollnäs round table comes in two sizes and has a turdy metal frame with robust wooden parts. The low, round table is suitable for small children.

Cпецификация
  • Dimensions and weight

    Table
    Height: 72 cm
    Diameter: Ø 67 cm

    Child table
    Height: 52 cm
    Diameter: Ø 45 cm

    Product numbers and combinations

    Ö19-53/67Bollnäs table

    Ö19-54/45Bollnäs child´s table

    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. 

    Choose a RAL colour.Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost is added.

    Variants

    G for yellow RAL 1023 (steel and wood)
    GK for steel in yellow RAL 1023 and clear lacquered pine.
    R for red RAL 2002 (steel and wood)
    RK för red steel RAL 2002 and clear lacquered pine.
    GR for steel in Gris 2900 Sablé and clear lacquered pine.

    Installation type

    N for surface mount.

    Standard coloursMaterials and surface treatments

    Character

    Round table in two sizes with a turdy metal frame and robust wooden parts.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbollnas-table
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)670
  • Глубина (мм)670
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалСосна
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
4.3 из 5 звезд 4.3 (82)