Опубликуйте свои продукты
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
    Nola

    Ekeberg bicycle stand

    Although bicycle parking is planned and controlled, the end result can create chaos on city streets. Several bicycles may be attached to a single stand, with each one leaning outwards to block the path of pedestrians. Ekberg brings order to chaos in a design that enables individual bicycles to be parked in place and held upright. Ekberg’s frame creates a slot to hold the bicycle’s front wheel securely, while also providing an upright post where the bicycle frame can be securely locked. An excellent choice for contemporary settings, Ekeberg’s design enables bicycles to stand neatly in place. Design: Christian Sæther & Runa Klock
    Cпецификация
    • Fully assembled. Standard colour black RAL 9005. Other colours are available for an additional fee. Materials: The product is made from zinc-electroplated 10 mm plate steel powdercoated. Placement: The base plate is made with two recessed bolt-holes for M10 bolts. Maintenance: Scratches to the paint can be repainted using oil alkyd enamel.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаekeberg_bicycle_stand
    • Тип продукцииBicycle environment
    • Группа продукцииBicycle stand
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)640
    • Глубина (мм)130
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)9
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    3.8 из 5 звезд 3.8 (68)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (82)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (18)