Опубликуйте свои продукты
Elbin litter bin - 80 L
Elbin litter bin - 80 L
    Nola

    Elbin litter bin - 80 L

    Elbin’s bite-like opening resembles a hungry mouth to feed, making it easy to place rubbish directly inside. ‘It empties almost as easily; as the door unlocks and pivots open, the metal ring holding the rubbish bag slides outward so that it can be pulled free in one easy movement. ‘ Design: Andreas Sture and Olle Anderson.
    Cпецификация
    • 80-LITRE VERSION. Ordered in three different sizes, 50 L, 80 L, 120 L. Elbin’ can be wall-mounted or installed to a base. A range of base options to choose from. The base is made in standard grey concrete or terrazzo concrete. Also attachable foot plate. The litterbin is made in steel plate, chromed and powder-coated in standard colours. Start-up fee for non-standard colours. The body and base are powder-coated in standard colour light grey Gris 150 Sablé. Different attachment options are available. A version with an integrated ashtray is also available. Some assembly required. Placement: The base-mounted version is freestanding and the ground-mounted version is to be cast 40 cm below ground. The attachable version should be bolted to a foundation. The 50-litre version can be wall-mounted. Maintenance: Powder-coated finishes can be repainted with alkyd oil enamel if needed.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelbin_litter_bin
    • Тип продукцииLitter bins
    • Группа продукцииLitter bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)800
    • Ширина (мм)470
    • Глубина (мм)470
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалБетон
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)35
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Отходы и утилизация
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (68)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (7)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (84)