Опубликуйте свои продукты
Foga litter bin - 40 L
Foga litter bin - 40 L
    Nola

    Foga litter bin - 40 L

    The Foga litterbin is a modern basket for recycling for indoor use, with laser cut text for clearer sorting. Four individual modules can be grouped together to form a square, each positioned so that an opening faces each outer side. Easily accessible, Foga signals a new direction for public waste receptacles. Design: Eva Herdin
    Cпецификация
    • Foga is made in steel sheet. The wheels are made in plastic. Foga is available in light Gris Sablé and white Ivoire Blanche. The standard colour is light grey Gris 2150 Sablé. Other colours are available upon request for a start up fee. Freestanding. The base can be bolted to a fixed surface. Fully assembled. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel when needed.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfoga_litter_bin_40l
    • Тип продукцииLitter bins
    • Группа продукцииLitter bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)310
    • Глубина (мм)310
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Отходы и утилизация
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (68)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (7)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (84)