Опубликуйте свои продукты
Folke planter - slim
Nola

Folke planter - slim

The striking Folke group of planters is free of embellishment or decorative detailing, characterised by sleek surfaces that emphasise the robust beauty of cast aluminum. Manufactured in different sizes, Folke provides the perfect container for virtually any type of plant life. Integral inner containers and internal irrigation tanks for continuous watering are also available. Design: Karna Lindstedt
Cпецификация
  • The planters are made from 100% recycled sand-cast aluminium. The inner container is made from fiberglass-reinforced plastic equipped with four foldable metal hooks. The black planters are wet-lacquered in black alkyd oil enamel. They are available with untreated aluminium surfaces or painted black. Volume: 135 L. Diameter of base: 40 cm. Additional: water tank. Freestanding. The planter can be attached by a central bolt that bolts into concrete, or by a steel plate inside the planter that bolts into the surface. Maintenance: Normally not required. Repaint with alkyd oil enamel as needed.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfolke_slim_planter
  • Тип продукцииPlanting
  • Группа продукцииPlanters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)40
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
3.8 из 5 звезд 3.8 (67)
4.3 из 5 звезд 4.3 (81)
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
3.6 из 5 звезд 3.6 (18)
4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)