Опубликуйте свои продукты
Frame planter - 120 L
Nola

Frame planter - 120 L

Few designers create containers as artfully as the Stockholm-based duo Broberg & Ridderstråle, whose designs include cube and rectilinear planters. This set of planters is characterised by sides that taper inwards and upwards from the base, meeting the upper rim at an inner point, making the upper part of the frame visible while concealing the lower half. By making the frame visible, it creates a wide rim and provides handles. The planters have an eye-catching trompe l’oeil effect that may trick the eye, but not the hand.
Cпецификация
  • Fully assembled. 120-litre. Also available in130-litre, 340-litre or 730-litre versions. The planters are made from rust-resistant sheet steel powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding. Can be attached to the surface with M10 bolts. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаframe_planter_120l
  • Тип продукцииPlanting
  • Группа продукцииPlanters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)400
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)300
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)35
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
3.8 из 5 звезд 3.8 (67)
4.3 из 5 звезд 4.3 (81)
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
3.6 из 5 звезд 3.6 (18)
4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)