Опубликуйте свои продукты
Hinken litter bin - 40 L
Nola

Hinken litter bin - 40 L

Hinken litterbin made in plastic-fibre is spacious, yet simple. The smooth contours and gleaming surfaces of this sleek design makes it a perfect complement to contemporary spaces. The Recycle Bin is adapted for example cans, paper and glass. The litterbin is made in standard colours White or Anthracite gray. Also available in a smaller version, Hinken 40, and as a planter. Design: Thomas Bernstrand.
Cпецификация
  • Volume: 300 L. Hinken is available as a litterbin or as a planter. A smaller version of the litterbin is Hinken 40. Made in standard colours white or anthracite and can be produced in non-standard colours for an additional fee. MaterialsThe literbin is made from gel-coated fibreglass or aluminium. The lid is made of zinc plated, chromated and powder coated steel. Standard colors: White RAL 9010 or Anthracite RAL 7016. The bucket is intended for receptacles 190-240 L. Dimensions 700/450 x 1400 x 0.04 mm. Please contact Nola for further information. Attachable with bolts to the surface with three M10 bolts. The bolts are not included. Products manufactured in fiberglass or reinforced plastic normally requires no maintenance. Clean with mild detergent.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhinken_litter_bin40
  • Тип продукцииLitter bins
  • Группа продукцииLitter bins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)760
  • Ширина (мм)410
  • Глубина (мм)410
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекловолокно
  • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Отходы и утилизация
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
3.8 из 5 звезд 3.8 (68)
4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
4.3 из 5 звезд 4.3 (82)
3.6 из 5 звезд 3.6 (20)
3.6 из 5 звезд 3.6 (18)