Опубликуйте свои продукты
Hjorthagen armchair
Hjorthagen armchair
    Nola

    Hjorthagen armchair

    The benches, armchair and table in the Hjorthagen furniture group are the perfect combination of traditional garden furniture and contemporary outdoor design. Each piece is crafted in wood, honouring the long tradition of craftsmanship that characterises Scandinavian wood furniture. The Hjorthagen furniture group reinvents traditional painted wooden furniture in a durable outdoor style that lends an element of refined craftsmanship to any setting. Design: Peter Brandt.
    Cпецификация
    • Alkyd oil enamel on pine or oiled oak or Sioo-treated oak. Also available in FSC-Mahogny. Standard colours in Yellow NCS S 3060-Y20R, White NCS S 0502-Y, Green NCS S 8010-B90G or Reddish-brown NCS S 4550-Y80R. Non standard colours for an additional fee. Seat and back, dimension 32×192 mm profile-planed glulam, frame 42mm. Alkyd oil enamel on pine, oiled oak. The legs are provided with plastic feet. Freestanding. Two complete ground security fixings can be ordered separately, see article U16-55. Mounting of four legs requires two sets of fixings. Maintenance: Paint on pine can be improved as needed with alkyd oil enamel. Oil oak at least once a year. The oak will turn grey when used outdoors.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhjorthagen_armchair
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)890
    • Ширина (мм)590
    • Глубина (мм)550
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)12
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (83)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (68)