Опубликуйте свои продукты
Hoop bicycle bollard
Nola

Hoop bicycle bollard

The Hoop bicycle stand is a multi-functional urban design that can also function as a bollard. The design is simple, consisting of a single aluminium post where multiple bicycles can be securely fastened. The upper ring is positioned so that locks can be attached securely from any direction. Like threading a needle, locks, chains and steel cables are easily wound through the ring or attached to the base. Design: Broberg & Ridderstråle
Cпецификация
  • Fully assembled. Variants: Ground-mounted or attachable. Materials: All steel parts are formed by sand-moulded casting and powder-coated in Noir 200 Sable. Placement: The ground-mounted version is extended for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version should be bolted to a precast concrete foundation with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Any scratches to the paint finish can be repainted using alkyd oil enamel. Character: The Hoop bicycle stand is a striking design where multiple bicycles can be securely fastened.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhoop_bicycle_bollard
  • Тип продукцииBicycle environment
  • Группа продукцииBicycle bollards
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)270
  • Глубина (мм)45
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)10
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
3.8 из 5 звезд 3.8 (68)
4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
4.3 из 5 звезд 4.3 (82)
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
3.6 из 5 звезд 3.6 (18)