Опубликуйте свои продукты
Island Picnic Table
Nola

Island Picnic Table

The Island furniture group challenges the traditional and rectangular bench table with its organic and asymmetrical shapes. Tables and benches with varying widths on the sides bring out a sense of playfulness in the arrangement while inviting people to sit in various ways. By placing multiple tables lengthwise, seating arrangements can be created where everyone can see each other.

The furniture is crafted from wood and hot-dip galvanized steel and can be purchased individually, with or without armrests on the sofa and bench, as well as in groups. The pieces are cast or bolted to the ground.

Island was originally developed for an art decoration project in Sundbyberg, Stockholm, for which the design duo Färg & Blanche created the product.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаisland-picnic-table
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииBenches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)785
  • Ширина (мм)2140
  • Глубина (мм)1710
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалДерево
  • Масса нетто (кг)80
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-11 29 00
  • Наименование OmniClassSite Furnishings

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
3.8 из 5 звезд 3.8 (68)
4.3 из 5 звезд 4.3 (84)
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
4.1 из 5 звезд 4.1 (7)