Опубликуйте свои продукты
Kajen bench
Nola

Kajen bench

This bench may be created from conventional wooden slats, but its design is completely unique. The seat sits atop simple structural supports at either side to form a simple and practical design. This bench can be paired with other seating in the Kajen series, such as the backed bench and footrest, or the standard Kajen bench with a backrest and armrests. Design: Thomas Bernstrand.
Cпецификация
  • The seat attaches to the legs with bolts provided. The seat and backrest are crafted in slats made from alkyd oil enameled pine or FSC-certified Ipé wood. The standard colour for pine is light grey NCS S5502-B. The armrests are made of bent steel plate. The legs are made of bent steel plate. All steel pieces are zinc-electroplated, chromed and powder-coated in Noir 200 Sablé. Other colours are available at an extra cost. Non standard colours for an additional fee.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkajen_bench
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииBenches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)460
  • Ширина (мм)1800
  • Глубина (мм)400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
4.3 из 5 звезд 4.3 (82)
4.0 из 5 звезд 4.0 (35)