Опубликуйте свои продукты
Kalmar table - rectangular
Nola

Kalmar table - rectangular

The Kalmar furniture group is a favourite choice for quayside areas and parks with panoramas over the landscape, enabling those seated to relax comfortably while they enjoy the view. The Kalmar table blends modern design with efficient form in an elegant indoor-outdoor style. Together with other designs from the Kalmar furniture group, the table creates space for outdoor dining, meetings or relaxation. Design: Lars Gunnars.
Cпецификация
  • Rectangular, square or round table. The table is available in oiled oak or alkyd oil enamel on pine. Oiled teak or oiled FSC- mahogny on demand. The table is in oiled oak or alkyd oil enamel on pine. The legs and supports are made in steel. All steel pieces are zinc-electroplated and powder-coated in standard colours. Attachable or freestanding. Maintenance: Oiled oak should be re-oiled regularly, at least twice a year. Oiled oak will turn grey over time. Painted pine can be improved as needed with alkyd oil enamel. Any scratches to the steel can be repainted with alkyd oil enamel.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkalmar_table_rectangular
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)1320
  • Глубина (мм)720
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)35
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
3.8 из 5 звезд 3.8 (68)
4.1 из 5 звезд 4.1 (7)
4.3 из 5 звезд 4.3 (84)