Опубликуйте свои продукты
Kaskad lounge chair
Nola

Kaskad lounge chair

4.4 из 5 звезд4.4(8 отзывы)
The award-winning Kaskad furniture group was inspired by the movement of water surging over rapids. The armchair is the latest addition to the group. Crafted from ribbons of curved steel attached to a contouring frame, the chair’s fluid form and flowing lines recalls shapes commonly used in contemporary art more than in industrial design. Lightweight and comfortable, the chair flexes similarly to a sprung frame to provide added comfort. The Kaskad furniture group includes a table and chair. Design: Björn Dahlström
Cпецификация
  • Fully assembled. Variants: Available in standard colours black RAL 9005, white RAL 9010 and yellow RAL 1016. Materials: Made from bent steel wires with diameters of 6 mm and 10 mm. The steel wire is zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colours black RAL 9005, white RAL 9010 or yellow RAL 1016. Freestanding. Fixtures for attaching the chair to the surface can be ordered. Maintenance: Not normally required. Any scratches to the paint can be repaired with alkyd oil enamel. Character: Crafted from ribbons of curved steel attached to a contouring frame, the Kaskad armchair captures the movement of water surging over rapids.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkaskad_loungechair
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииChairs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)740
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)780
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)12.5
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.3 из 5 звезд 4.3 (81)
3.8 из 5 звезд 3.8 (66)
4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
4.4 из 5 звезд 4.4 (7)
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)