Опубликуйте свои продукты
Korg bench swing
Korg bench swing
    Nola

    Korg bench swing

    3.6 из 5 звезд3.6(7 отзывы)

    In response to an increased demand for swing sofas, the popular Korg series by Thomas Bernstrand is now complemented with a much-anticipated swinging sofa as an addition to the existing collection. swing sofa is suspended from two bars attached to a sturdy A-shaped steel frame that is bolted to the ground. The mesh in the Korg series is valuable for many open outdoor spaces, making the furniture both low-maintenance and dry, as water doesn't accumulate in ways it does on larger surfaces. The seat and frame can be ordered in different colours for an extra exciting expression.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkorg-bench-swing
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииSofas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1825
    • Ширина (мм)2200
    • Глубина (мм)1140
    Связанные
    • Основной материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Описание Uniclass 2015Street and site benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-11 29 00
    • Наименование OmniClassSite Furnishings

    Похожие продукты

    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (82)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (35)