Опубликуйте свои продукты
Ljusnan table
Ljusnan table
Ljusnan table
    Nola

    Ljusnan table

    Ljusnan is an attachable small table with illuminated bottom that can be mounted to other products, such as walls, standalone benches, or other fixed installations where a tray or surface is needed for placement of everyday objects or support.

    The table features a steel tabletop with an integrated LED fixture that emits light downwards and to the sides, creating a pleasantly inviting and secure atmosphere. The tabletop size is just right for two arms to meet, a sketchbook, laptop, or two cups with a thermos.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаljusnan-table
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииTables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)470
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Масса нетто (кг)8
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-11 00 00
    • Наименование OmniClassSite Products

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (82)