Опубликуйте свои продукты
Minimal table
Nola

Minimal table

This streamlined, simple table is part of the Minimal furniture group designed for indoor entertaining. As suggested by the name, the table, like its accompanying bench, are minimal in style yet maximal in value, performance and durability. While the simplicity of the design makes Minimal suitable for almost any interior, it also makes it easy to maintain, stack and store away. The table is complemented by a bench in the same furniture group. Design: Ola Rune and Eero Koivisto.
Cпецификация
  • Fully assembled. The tabletop is made in oiled oak veneer and the frame is made in steel powder-coated. The table is complemented by the Minimal bench. The tabletop is in oiled oak veneer. The frame is made in steel powder-coated. Placement: Prepared to attach to the surface. Maintenance: Oil as needed.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаminimal_table
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)1210
  • Глубина (мм)700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)35
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Похожие продукты

3.8 из 5 звезд 3.8 (68)
4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
4.3 из 5 звезд 4.3 (82)
3.6 из 5 звезд 3.6 (20)
3.6 из 5 звезд 3.6 (18)