Опубликуйте свои продукты
Parco swivel chair with table
Nola

Parco swivel chair with table

Parco Furniture Group with its contemporary silhouette, practical shapes and comfortable seats is a popular choice for urban landscapes everywhere. The group includes swivel chairs, backed benches, dining tables and café tables that can be mixed and matched in a variety of colours and combinations. This season the group is complemented by the addition of a ground-mounted swivel chair with an integrated tabletop. Dsign: Broberg & Ridderstråle.
Cпецификация
  • Simple assembly is required. Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. Materials: Made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, powder-coated steel available in red RAL 2001, gray RAL 7022 or Light grey Gris 2150 Sablé. Wood in standars colors red NCS S 2070-Y70R or grey NCS S 8000-N. Non standard colours for an additional fee. Table in marble stone, Ø30 cm. Placement: Ground-mounted. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel. Wood should be oiled regularly.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаparco_swivel_chair_table
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииChairs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
3.8 из 5 звезд 3.8 (68)
4.3 из 5 звезд 4.3 (84)
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
4.1 из 5 звезд 4.1 (7)