Опубликуйте свои продукты
Paxa Light bench
Nola

Paxa Light bench

4.2 из 5 звезд4.2(9 отзывы)
The Paxa Light bench has a “lighter” and a more exclusive design than the other products in the Paxa serie. It can be completed with armrests and backrests. Available in two standard colors. Also available as a table. Design: Blenda Design.
Cпецификация
  • Delivered in parts for assembly on site, bolts included. Backrest is mounted in the seat at delivery. Variants: Bench with back and/or armrest. Standard colours for frame: Gris 900 Sablé or Noir 200 Sablé. Materials: Pines for seat 32 × 32 mm and 32 × 60 mm. Galvanized steel, zinc plated powder coated: thickness 10 mm and 4 mm. Freestanding or attachable. Maintenance: Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpaxa_light_bench
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииBenches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)470
  • Ширина (мм)1660
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСосна
  • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)65
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
4.3 из 5 звезд 4.3 (81)
3.8 из 5 звезд 3.8 (66)
3.6 из 5 звезд 3.6 (7)
4.6 из 5 звезд 4.6 (14)
3.6 из 5 звезд 3.6 (18)