Опубликуйте свои продукты
Pots Planters
Pots Planters
    Nola

    Pots Planters

    This stunning set of freestanding containers towers above conventional plant stands. Pots is made in two versions, providing a duo of two containers or triptych of three, both supported by slender legs attached to sleek base. The containers are made from powder-coated in green, beige or blue. Pots can be positioned to complement seating arrangements or to divide space, providing a stylish and subtle means of screening-off specific areas. Design: Broberg & Ridderstråle
    Cпецификация

    • Variants: Pots is made in two versions, providing a duo of two containers or triptych of three.

      Materials: The containers are made from powder-coated steel.

      Standardcolors:

      Beige YAZD 2525 Sablé YW370F

      Blue BLEU 2700 Sablé YW353F

      Green VERT 2100 Sablé YW381I

      Other colors are available for an extra cost.Additional description numberBE for Beige YAZD 2525 Sablé YW370F

      BL for Blue BLEU 2700 Sablé YW353F

      GR for Green VERT 2100 Sablé YW381I

      C for other color for an extra cost.

      Freestanding.

      Maintenance: Scratches in the steel can be repainted with alkyd oil enamel.

      Character: Set of freestanding containers towers above conventional plant stands. Pots can be positioned to complement seating arrangements or to divide space, providing a stylish means of screening-off specific areas.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpots_planters
    • Тип продукцииPlanting
    • Группа продукцииPlanters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1260
    • Ширина (мм)850
    • Глубина (мм)850
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (82)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (35)