Опубликуйте свои продукты
Rekta litter bin - 3 openings for recycling
Nola

Rekta litter bin - 3 openings for recycling

Rekta’s cubic shape is easy to position alongside walls, or in corners. The openings are sized to indicate the types of waste permitted and pre-sort them for recycling. The litterbin may be ordered with perforated sides, which appear to break down its mass and give it a weightless character. Text or logos can be laser-cut into the metal panels shaping the litterbin’s back and sides. Inner rings hold the plastic liners in place, which can be easily replaced through a side door or the lid. Design: Christina Jonsson
Cпецификация
  • Fully assembled. Variants: Available with either one opening or three. Materials: The container is made in 4 mm perforated sheet steel. The steel is zinc-electroplated and polyester powder-coated in silver. The litterbin is fitted with rubber feet. Placement: Freestanding. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrekta_litter_bin3_recycling
  • Тип продукцииLitter bins
  • Группа продукцииRecycling
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)710
  • Ширина (мм)550
  • Глубина (мм)400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалРезина
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)29
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Отходы и утилизация
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
4.3 из 5 звезд 4.3 (82)