Опубликуйте свои продукты
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
    Nola

    Serpentin backed bench

    A new bench for indoor use. As its name suggests, the Serpentin bench creates the impression of a swirling form. At first glance, the eye can see a sleek strip of wood winding around the bars of a wooden frame. A closer look reveals a seat and backrest crafted from a continuous band of birch, inviting onlookers to sit in comfort and enjoy the innovation and craftsmanship under-pinning the design. The bench’s shape is sure to inspire curiosity and spark conversation about its construction and form. The bench was created through a technique Marc Hoogendijk calls ‘technomimetics’. Reflecting on how the concept of biomimicry leads to products inspired by nature, Hoogendijk coined the term technomimetics to describe how manmade objects can spark new designs. Serpentin, for example, finds its inspiration from cardboard tubes.

    Cпецификация
    • Dimensions and weight

      Length: 172 cm
      Width: 73 cm
      Height: 81 cm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаserpentin-backed-bench
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииBacked benches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)810
    • Ширина (мм)1720
    • Глубина (мм)730
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    3.8 из 5 звезд 3.8 (66)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (81)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (18)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (20)