Опубликуйте свои продукты
Tuben Bench
Nola

Tuben Bench

The Tuben backed bench is a year-round, durable design able to withstand wet climates and temperature extremes. Like the other products in the Tuben furniture group, the backed bench is a lightweight, stackable design. With its efficient design and variable colour options, Tuben is well-suited to a wide range of settings. Design: Gunilla Hedlund
Cпецификация
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frame is made in pipe steel measuring 25 mm x 2 mm The slats measure 26 mm × 68 mm Assembled. Variants: White or green. See also the Tuben backed bench and the Tuben table. Materials: Frame in pipe steel painted in white RAL 9010 or green RAL 6021. The pine slats are painted with alkyd oil enamel white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Other wooden materials are available upon request for additional fee. Placement Freestanding or attachable. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be improved when needed with alkyd oil enamel. Painted pine can be improved when needed. Character: With its understated style and variable colour options, the Tuben bench is a durable design able to withstand wet environments and temperature extremes.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtuben_bench
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииBenches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-09-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)525
  • Ширина (мм)1600
  • Глубина (мм)405
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалСосна
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)15.5
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
3.8 из 5 звезд 3.8 (67)
4.3 из 5 звезд 4.3 (81)
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
3.6 из 5 звезд 3.6 (18)
4.0 из 5 звезд 4.0 (35)
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)