Опубликуйте свои продукты
Tuben Park bench
Nola

Tuben Park bench

The Tuben backed bench is a year-round, durable design able to withstand wet climates and temperature extremes. Like the other products in the Tuben furniture group, the backed bench is a lightweight, stackable design. With its efficient design and variable colour options, Tuben is well-suited to a wide range of settings. Design: Gunilla Hedlund
Cпецификация
  • Seat height: 46 cm. INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frame is made in steel pipe measuring 25 mm x 2 mm The slats in the seat and backrest measure 26 mm x 68 mm Fully assembled. Variants: White or light green. The standard wood is pine. Other types of wood are available upon request. Materials: The frame is made in zinc-electroplated steel pipe powder-coated in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The seat and backrest are made from pine painted in standard colours white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Placement: Freestanding or attached. The legs are extended for mounting beneath the ground. Maintenance: Painted pine can be repainted as needed with alkyd oil enamel. Character: With its understated design and variable colour options, the Tuben backed bench is well-suited to a wide range of settings.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtuben_park_bench
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииSofas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-09-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)940
  • Ширина (мм)1840
  • Глубина (мм)680
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалСосна
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)28
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
3.8 из 5 звезд 3.8 (66)
4.3 из 5 звезд 4.3 (81)
3.6 из 5 звезд 3.6 (7)
4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (14)