Опубликуйте свои продукты
6" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange
Nora Lighting

6" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

The Sapphire series by N-Spec is an architectural grade LED High Lumen Downlight feature deep cone reflectors and dimmable with Cree LEDs and Cree LED drivers for reliable performance. The 6" available with 850, 1250, 2000, 3000, and 4000 lumen in 2700K, 3000K and 4000K temperature and cULus listed. The Sapphire series are specifiable in 120V or 277V for commercial jobs of all sizes and offer dedicated EM housing back-ups for New Construction and remodel applications.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаnora-nc-631
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииDownlights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-14
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit