Опубликуйте свои продукты
4" Marquise 1250 Lumen Remodel Housing
Nora Lighting

4" Marquise 1250 Lumen Remodel Housing

Commercial grade LED High Lumen Downlights featuring deep cone reflectors. Dimmable Cree® LEDs and Cree® LED drivers for reliable performance. Available with 850 and 1250 lumen in 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and Comfort Dimming (2700K to 1800K) temperature and cULus listed. The Marquise Series is specifiable in 120V or 277V for light commercial, high-end residential applications and offers dedicated EM housing back-ups for new construction and remodel applications.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаnora-nhrm-412
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииDownlights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-14
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение

Доступно в регионах:

Северная Америка